ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

150mm ローレットホルダー(平目用/駒付) EA591RE-2

型番:

EA591RE-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA591RE-2の仕様・寸法情報

加工方法
転造
用途
平目
加工範囲(mm)
Φ10~250
高さ(mm)
25
幅(mm)
25
全長(mm)
150
メーカー
スーパーツール
メーカー型番
NS2
材質
特殊合金鋼(黒染)
重量(g)
720
付属工具
中目(M)駒、六角棒レンチ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA591RE-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,245円
( 14,570円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローレットの芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm ローレットホルダー(平目用/駒付) EA591RE-2の型番EA591RE-2のページです。 型番EA591RE-2に関する仕様情報を記載しております。
150mm ローレットホルダー(平目用/駒付) EA591RE-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm ローレットホルダー(平目用/駒付) EA591RE-2
ローレットホルダー(平目用) EA591RE-6
ローレットホルダー(アヤ目用) EA591RE-11
転造ローレットホルダ(平目用)
転造オートスライドローレットホルダー(アヤ目用)KHS
転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)
メーカーエスコエスコエスコスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格13,245円10,656円25,399円8,793円18,636円19,315円 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
加工方法転造転造転造転造転造転造
用途平目平目アヤ目平目アヤ目アヤ目
加工範囲(mm)Φ10~250Φ10~250Φ10~25010~25010~25010~250
高さ(mm)2520202020-
幅(mm)252020202020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローレットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート