ファクトリーサプライ用品技術窓口

インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43

通常単価(税別)
53,100
税込単価
58,410
通常出荷日:2日目

【特長】・10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ・制御を改良することで、低速でも...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    10.8(リチウムイオン4.0Ah)
  • 最大トルク (N・m)
    170(1735kgf・cm)(M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用)
  • 質量 (g)
    1200(充電池装着時)
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • サイズ
    114×29×223(H)mm
  • 六角軸二面幅
    6.35mm
  • メーカー型番
    WH12DCA(2LS)
  • メーカー
    HiKOKI
  • モーター
    直流ブラシレスモーター
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • 付属品
    充電器、バッテリー×2、樹脂ケース、電池カバー
  • 充電時間
    約60分
  • 回転数
    ソフトモード:0~900rpm、パワーモード:0~3400rpm、ボルトモード(単発・連発):0~3200rpm、テクスモード:0~3700rpm
  • 締付能力
    小ねじ:4~8mm、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、テクスねじ:Φ3.5~6mm、コーススレッド:22~125mm
  • 打撃数
    ソフトモード:0~1800(回/分)、パワーモード:0~3900(回/分)、ボルトモード(単発・連発):0~3900(回/分)、テクスモード:0~1900(回/分)
  • 機能
    ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、ライト付
  • 充電器
    AC100V
  • ヘッド長
    114mm
  • 防塵・防水性
    IP56

型番:

EA813DB-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813DB-43の仕様・寸法情報

電圧(V)
10.8(リチウムイオン4.0Ah)
最大トルク(N・m)
170(1735kgf・cm)(M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用)
質量(g)
1200(充電池装着時)
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
サイズ
114×29×223(H)mm
六角軸二面幅
6.35mm
メーカー型番
WH12DCA(2LS)
メーカー
HiKOKI
モーター
直流ブラシレスモーター
仕様
樹脂ケースセット
付属品
充電器、バッテリー×2、樹脂ケース、電池カバー
充電時間
約60分
回転数
ソフトモード:0~900rpm、パワーモード:0~3400rpm、ボルトモード(単発・連発):0~3200rpm、テクスモード:0~3700rpm
締付能力
小ねじ:4~8mm、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、テクスねじ:Φ3.5~6mm、コーススレッド:22~125mm
打撃数
ソフトモード:0~1800(回/分)、パワーモード:0~3900(回/分)、ボルトモード(単発・連発):0~3900(回/分)、テクスモード:0~1900(回/分)
機能
ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、ライト付
充電器
AC100V
ヘッド長
114mm
防塵・防水性
IP56

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813DB-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,100
( 58,410 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ
・制御を改良することで、低速でも止まらず打撃
・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい
・最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい
・3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい
・多彩なモード切り替えで作業効率アップ(5モード切替機能付)
・大容量小物入れ付ケース

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43の型番EA813DB-43のページです。 型番EA813DB-43に関する仕様情報を記載しております。
インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43
DC10.8Vインパクトドライバー(充電式)EA813DB-9B
[充電式]インパクトドライバーEA813PA-18,EA813PA-19
[充電式]インパクトドライバーセットEA813PA-41
DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-31
DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-32
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格53,10037,60084,19751,34823,78015,890
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目1日目
電圧(V)10.8(リチウムイオン4.0Ah)DC10.8DC18DC10.8DC18DC18
最大トルク(N・m)170(1735kgf・cm)(M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用)135155約165170155
質量(g)1200(充電池装着時)11001500110015001400
充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他本体・他本体・他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト