ファクトリーサプライ用品技術窓口

FRP通線ロッド EA597BJ-19A

通常単価(税別)
29,705円
税込単価
32,676円
通常出荷日:2日目

【特長】・電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮・グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 重量
    3.7kg
  • メーカー
    マーベル(MARVEL)
  • 材質
    ロッド:AAS樹脂被覆、FRP(グラスファイバー)
  • メーカー型番
    E-4102R
  • 切断伸度
    約3%
  • 使用温度範囲
    -20~60℃
  • 商品名
    スーパーイエロー
  • フレーム
    480×190×550(H)mm
  • リール径
    480mm
  • ロッド長
    50m
  • ロッド径
    4.5mm

型番:

EA597BJ-19A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA597BJ-19Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
重量
3.7kg
メーカー
マーベル(MARVEL)
材質
ロッド:AAS樹脂被覆、FRP(グラスファイバー)
メーカー型番
E-4102R
切断伸度
約3%
使用温度範囲
-20~60℃
商品名
スーパーイエロー
フレーム
480×190×550(H)mm
リール径
480mm
ロッド長
50m
ロッド径
4.5mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA597BJ-19A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,705円
( 32,676円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮
・グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない
・コンパクト設計で持ち運びが簡単
・強く、軽く、伸びない
・使用温度範囲が広い

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRP通線ロッド EA597BJ-19Aの型番EA597BJ-19Aのページです。 型番EA597BJ-19Aに関する仕様情報を記載しております。
FRP通線ロッド EA597BJ-19Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRP通線ロッド EA597BJ-19A
AC200V/19A/30m コードリール
AC200V/19A/30m コードリール(三相)
AC250V/19A/10m コードリール(アース付)
AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付
AC125V/15A/20m コードリール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,705円45,769円33,379円16,525円86,642円20,514円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他コードリールコードリールコードリールコードリールコードリール
重量3.7kg10.2kg9.1kg3.7kg10.0kg6.0kg
メーカーマーベル(MARVEL)ハタヤリミテッド(HATAYA)日動工業ハタヤリミテッド(HATAYA)ハタヤリミテッド(HATAYA)ハタヤリミテッド(HATAYA)
材質ロッド:AAS樹脂被覆、FRP(グラスファイバー)-----
メーカー型番E-4102RAP-302MND-E330-20AJTIII-102MBR-302MLPS-20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました