ファクトリーサプライ用品技術窓口

50m チョークライン(太線) EA581AE-7

通常単価(税別)
8,704円
税込単価
9,574円
通常出荷日:2日目

【特長】・手巻き式・チョーク300gまで詰められます・チョークの出すぎを防止するフィルター付・長距離マ...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • サイズ
    約250×160×70mm
  • 長さ
    50m
  • 重量(g)
    600
  • メーカー
    EDMA(エドマ)
  • 型番
    060955
  • リング
    内径:50mm、線径:4mm
  • 太さ
    2.5mm

型番:

EA581AE-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA581AE-7の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
サイズ
約250×160×70mm
長さ
50m
重量(g)
600
メーカー
EDMA(エドマ)
型番
060955
リング
内径:50mm、線径:4mm
太さ
2.5mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA581AE-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,704円
( 9,574円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手巻き式
・チョーク300gまで詰められます
・チョークの出すぎを防止するフィルター付
・長距離マーキングに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50m チョークライン(太線) EA581AE-7の型番EA581AE-7のページです。 型番EA581AE-7に関する仕様情報を記載しております。
50m チョークライン(太線) EA581AE-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50m チョークライン(太線) EA581AE-7
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-15
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-7
0.3~3.3mフィッシュスティック(継ぎ足し型) EA597H-10
ワイヤーストリッパー EA580KA-13
ケーブルグリップ[強力型]EA626J
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,704円9,612円10,638円5,107円26,924円9,965円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
工具種類その他関連用品電線剥き工具電線剥き工具その他関連用品電線剥き工具その他関連用品
サイズ約250×160×70mm--0.3~3.3m--
長さ50m-----
重量(g)60067----
メーカーEDMA(エドマ)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)-KNIPEX(クニペックス)マーベル(MARVEL)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました