ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力型ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止)

通常単価(税別)
10,551円
税込単価
11,606円
通常出荷日:2日目

【特長】・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロ...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    200
  • メーカー型番
    74 06 200 T
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • 仕上げ
    クロムメッキ
  • ハンドル仕様
    コンフォート(1000V絶縁)(VDE絶縁テスト済み)
  • 重量(g)
    311
  • 切断能力(mm)
    中硬線:Φ4.2、ピアノ線:Φ2.5、硬線:Φ3

型番:

EA536KF-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA536KF-9の仕様・寸法情報

全長(mm)
200
メーカー型番
74 06 200 T
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
仕上げ
クロムメッキ
ハンドル仕様
コンフォート(1000V絶縁)(VDE絶縁テスト済み)
重量(g)
311
切断能力(mm)
中硬線:Φ4.2、ピアノ線:Φ2.5、硬線:Φ3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA536KF-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,551円
( 11,606円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼
・鍛造により大変頑丈です
・DIN EN/IEC60900基準に適合
・二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています
・ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き
・ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています
・切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します
・滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き
【用途】
・バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止)の型番EA536KF-9のページです。 型番EA536KF-9に関する仕様情報を記載しております。
強力型ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止)
精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)EA536KG-41
落下防止絶縁強力斜ニッパー
落下防止絶縁コンパクトニッパー
絶縁強力型ニッパ
落下防止絶縁斜ニッパ
メーカーエスコエスコクニペックスクニペックスTECH-EVクニペックス
通常価格10,551円5,835円12,474円 -13,462円3,691円7,473円
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目1日目
全長(mm)200125----
メーカー型番74 06 200 T7806125----
メーカーKNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)----
仕上げクロムメッキ-----
ハンドル仕様コンフォート(1000V絶縁)(VDE絶縁テスト済み)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました