17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

460mm タイヤチャック(トラック・バス/シングル・ダブルタイヤ用)

  • 全長
    460mm
  • 接続ねじ
    G1/4"
  • メーカー型番
    C-A28
  • メーカー
    旭産業
  • チャック先端
    ダブルチャック(ISO対応)

型番:

EA123CH-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA123CH-125の仕様・寸法情報

全長
460mm
接続ねじ
G1/4"
メーカー型番
C-A28
メーカー
旭産業
チャック先端
ダブルチャック(ISO対応)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123CH-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,439円
( 10,383円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープンタイプです
・先端が小型でロング仕様のため飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適です
・ダブルタイヤの奥側にあるバルブにも差込みが容易です
・内輪(内側タイヤ)、外輪(外側タイヤ)を一つで対応できます
【用途】
・大型車、トラック、バス向け

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

460mm タイヤチャック(トラック・バス/シングル・ダブルタイヤ用)の型番EA123CH-125のページです。 型番EA123CH-125に関する仕様情報を記載しております。
460mm タイヤチャック(トラック・バス/シングル・ダブルタイヤ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
460mm タイヤチャック(トラック・バス/シングル・ダブルタイヤ用)
205mm タイヤチャック(トラック・バス/シングルタイヤ用)
95mm 細口タイヤチャック(乗用車・大型車)
替ホース EA123CH-203
GC 自転車用エアーチャック
エアーチャック
メーカーエスコエスコエスコエスコアークランド グリーンクロスEARTH MAN
通常価格9,439円13,500円10,465円10,204円1,041円1,424円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目5日目
全長460mm205mm95mm1500mm--
接続ねじG1/4"G1/4"G1/4"---
メーカー型番C-A28C-C84C-F48---
メーカー旭産業旭産業旭産業---
チャック先端ダブルチャック(ISO対応)シングルチャック(ワンタッチ仕様)シングルチャック(ワンタッチ仕様)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイヤチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト