ファクトリーサプライ用品技術窓口

95mm 細口タイヤチャック(乗用車・大型車)

  • 全長
    95mm
  • 接続ねじ
    G1/4"
  • 先端径
    Φ16.5mm
  • メーカー型番
    C-F48
  • メーカー
    旭産業
  • チャック先端
    シングルチャック(ワンタッチ仕様)

ご注意

  • バルブステムの長さが9mm以下のバルブはご使用できない場合があります。

型番:

EA123CH-101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA123CH-101の仕様・寸法情報

全長
95mm
接続ねじ
G1/4"
先端径
Φ16.5mm
メーカー型番
C-F48
メーカー
旭産業
チャック先端
シングルチャック(ワンタッチ仕様)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123CH-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,465円
( 11,512円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープンタイプです
・バルブに押し込むと両爪でかっちりロックするワンタッチ接続の手放しソケットタイプです
・チャックの取り外しはノブを引くだけの簡単着脱です
【用途】
・乗用車、大型車、トラック、バスのバルブ回りが狭いホイールにも適合します

ご注意

  • バルブステムの長さが9mm以下のバルブはご使用できない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

95mm 細口タイヤチャック(乗用車・大型車)の型番EA123CH-101のページです。 型番EA123CH-101に関する仕様情報を記載しております。
95mm 細口タイヤチャック(乗用車・大型車)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
95mm 細口タイヤチャック(乗用車・大型車)
205mm タイヤチャック(トラック・バス/シングルタイヤ用)
460mm タイヤチャック(トラック・バス/シングル・ダブルタイヤ用)
替ホース EA123CH-203
エアーチャック
GC 自転車用エアーチャック
メーカーエスコエスコエスコエスコEARTH MANアークランド グリーンクロス
通常価格10,465円13,500円9,439円10,204円1,424円 -1,041円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目5日目4日目
全長95mm205mm460mm1500mm--
接続ねじG1/4"G1/4"G1/4"---
先端径Φ16.5mm-----
メーカー型番C-F48C-C84C-A28---
メーカー旭産業旭産業旭産業---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイヤチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました