ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

[25個組] 工具セット EA689SB-2

通常単価(税別)
14,597
税込単価
16,057
通常出荷日:2日目

【特長】・防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります・プロのアフターサービス担当者や家庭ユ...

詳細を確認

型番:

EA689SB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA689SB-2の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
23
ミリ/インチ
ミリ
重量
3.45kg
(+)ドライバー
#0×75・#2×150mm
(-)ドライバー
3.2×75・6×150mm
型番
09555
ラジオペンチ
150mm
カッターナイフ
100mm
モンキーレンチ
200mm
ワイヤーカッター
177mm
メジャー
19mm×5m
バッグ材質
ナイロン
メーカー
SATA
ハンマー
360g
ボールポイント六角棒レンチ
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
バッグサイズ
390×145×270mm
両口スパナ
8×10・12×14mm

型番リスト

表示件数
型番
EA689SB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,597
( 16,057 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります
・プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています
・電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[25個組] 工具セット EA689SB-2の型番EA689SB-2のページです。 型番EA689SB-2に関する仕様情報を記載しております。
[25個組] 工具セット EA689SB-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[25個組] 工具セット EA689SB-2
[54個組]工具セットEA78
[41個組]工具セットEA79
[58個組]工具セットEA689SE-3
[61個組]工具セット(1/2 )EA51-15
[20個組]工具セットEA612SE-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,59747,92045,94026,59663,76018,443
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)235441586220
ミリ/インチミリミリ / インチミリ / インチミリ / インチミリ / インチミリ
重量3.45kg11.8kg12.2kg-16.6kg2kg
(+)ドライバー#0×75・#2×150mm#1×75・#2×100・#3×150mm#1×75・#2×100・#3×150mm#0×75・#1×100・#2×150mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト