ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ブック型工具セット

ブック型工具セット 3-164-0446
通常単価(税別)
7,995円
税込単価
8,795円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・ブック型工具セットMBK-27です・サイズ:170×232×45mm(B5版)

型番:

3-164-0446
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3-164-0446の仕様・寸法情報

セット内容(点)
25
外寸(mm)
170×232×45
カラー
ブラック
重量(kg)
1.1

型番リスト

表示件数
型番
3-164-0446
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,995円
( 8,795円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブック型工具セットMBK-27です
・サイズ:170×232×45mm(B5版)

商品情報

型番セット内容
3-164-0446六角棒レンチ(8種) 精密ドライバー(2種) ドライバー(2種)
モンキーレンチ ラジオペンチ スピナーハンドル
ビットアダプタ ドライバービット(8種) カッター

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブック型工具セットの型番3-164-0446のページです。 型番3-164-0446に関する仕様情報を記載しております。
ブック型工具セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブック型工具セット
配管工具セット
電設工具セット
工具セット S-75
工具セット S-53
工具セット S-81
メーカーケニスヒットトラスコ中山ホーザンホーザンホーザン
通常価格7,995円64,519円43,103円60,647円30,817円82,611円
通常出荷日8日目6日目4日目2日目3日目3日目
セット内容(点)251719733132
外寸(mm)170×232×45450×230×243420×231×220450×330×140386×203×163365×110×275
カラーブラックブルーブラックブラックブルーシルバー
重量(kg)1.1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました