ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

[14個組] 精密作業用ツールセット EA612SE-7

型番:

EA612SE-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA612SE-7の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
14
ミリ/インチ
ミリ
トレイ
なし
キーロック
なし
ピンセット
120mm(曲りタイプ)
型番
KS-27
(+)ビット
#1・#2
(-)ビット
3.5・5.5mm
(+)精密ドライバー
#000×21・#0×27mm
(-)精密ドライバー
1.2×0.3×15・2.4×0.45×28mm
メーカー
エンジニア
マイクロニッパー
128mm
ミニチュアラジオペンチ
139mm
六角棒レンチ(7本組)
0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0mm
LEDペンライト
135mm

型番リスト

表示件数
型番
EA612SE-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,727円
( 9,600円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利なポケットサイズの工具セット
・精密作業に適したツールキット
・低圧検電グリップ付きで検電作業ができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[14個組] 精密作業用ツールセット EA612SE-7の型番EA612SE-7のページです。 型番EA612SE-7に関する仕様情報を記載しております。
[14個組] 精密作業用ツールセット EA612SE-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[14個組] 精密作業用ツールセット EA612SE-7
[60個組] フォークリフト整備用工具セット EA612SF-1B
[54個組]工具セットEA78
[41個組]工具セットEA79
サービスボードセット(差込角12.7mm)
ツールセット TSA350
メーカーエスコエスコエスコエスコTONETONE
通常価格8,727円78,772円51,203円49,123円90,194円80,200円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目9日目5日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱チェスト・キャビネットツールケース・工具箱ツールケース・工具箱サービスボードツールケース・工具箱
セット内容(点)146054415472
ミリ/インチミリミリミリ / インチミリ / インチミリミリ
トレイなしありありありなしあり
キーロックなしなしありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました