ファクトリーサプライ用品技術窓口

3本組 ウォーターポンププライヤー

  • 呼び寸法
    250 / 300 / 180
  • 先端形状
    ストレート
  • すべり止め加工
    あり
  • くわえ部パッド
    なし
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • 仕上げ
    磨き
  • <セット内容>
    180mmコブラウォーターポンププライヤー、250mmコブラウォーターポンププライヤー、300mmコブラウォーターポンププライヤー
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • 刃硬度
    HRC61
  • 能力
    パイプ径:1-1/2"・2"・2-3/4"、ナット対辺(mm):36・46・60

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

口開調節

(段)

材質

総重量

型番

最小発注数量
9
クロムバナジウム鋼
1195g
00 20 09 V03
1個
18 ~ 30
クロムバナジウム電気鋼
1220g
00 20 09 V02
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,084円
( 16,592円 )
2日目
18,894円
( 20,783円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なカバーのついたプラスチックトレー入
【商品仕様】
・刃硬度:HRC61

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組 ウォーターポンププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本組 ウォーターポンププライヤー
300mm パワーグリッププライヤーレンチ
ハイブリッドアンギラス(小ネジ外し機能付)
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100
MONO ウォーターポンププライヤー
ゼブラカラーウォーターポンププライヤ
メーカーエスコエスコロブテックスエスコウィザ(旧:アークランドサカモト)五十嵐プライヤ
通常価格15,084円-21,062円3,580円 -11,332円2,103円2,885円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目4日目7日目
呼び寸法250 / 300 / 180300-250 / 180250250
先端形状ストレートストレート角型---
すべり止め加工ありなしありあり-あり
くわえ部パッドなしなしなし-なし-
グリップありありなしありありなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト