ファクトリーサプライ用品技術窓口

[R32・R410A]デジタルゲージ EA105E

通常単価(税別)
15,071円
税込単価
16,578円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・バックライト付・適応冷媒:R32、R410A・接続ポート径:UNF1/2-20(5/16...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    一般圧力計
  • 圧力レンジ (MPa)
    その他
  • ゲージ径
    50mm
  • 分解能
    1/1000
  • 精度
    ±0.5%FS
  • 電源
    CR2450コイン電池×1個(付属)
  • メーカー型番
    RDM4G
  • メーカー
    ロビネア(ROBINAIR)
  • 接続ねじ径
    1/8"NPT
  • 圧力レンジ詳細 (MPa)
    -0.1~5
  • 接続ポート径
    UNF1/2-20(5/16"フレア)
  • 表示速度
    1~1.2秒
  • 適応冷媒
    R32、R410A

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

型番:

EA105E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA105Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
一般圧力計
圧力レンジ(MPa)
その他
ゲージ径
50mm
分解能
1/1000
精度
±0.5%FS
電源
CR2450コイン電池×1個(付属)
メーカー型番
RDM4G
メーカー
ロビネア(ROBINAIR)
接続ねじ径
1/8"NPT
圧力レンジ詳細(MPa)
-0.1~5
接続ポート径
UNF1/2-20(5/16"フレア)
表示速度
1~1.2秒
適応冷媒
R32、R410A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA105E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,071円
( 16,578円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・バックライト付
・適応冷媒:R32、R410A
・接続ポート径:UNF1/2-20(5/16"フレア)
・接続ねじ径:1/8"NPT
・電源:CR2450コイン電池×1個(付属)

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[R32・R410A]デジタルゲージ EA105Eの型番EA105Eのページです。 型番EA105Eに関する仕様情報を記載しております。
[R32・R410A]デジタルゲージ EA105Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[R32・R410A]デジタルゲージ EA105E
絶対圧計EA729SX-30
汎用圧力計(スターゲージ・60φ) 直径60mm
タスコ デジタル連成計 TA141DG
グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)
普通形圧力計(A級品圧力計)真空計
メーカーエスコエスコ右下精器製造アズワン長野計器TOKO(東洋計器興業)
通常価格15,071円34,552円3,162円22,453円9,937円2,837円
通常出荷日2日目1日目5日目10日目在庫品1日目8日目
商品タイプ一般圧力計差圧計汎用圧力計汎用圧力計グリセリン入圧力計一般圧力計
圧力レンジ(MPa)その他-0~0.6その他0~10-0.1~0
ゲージ径50mm-----
分解能1/1000-----
精度±0.5%FS±3hPa±1Digit----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました