ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0~13mmストレートドリルセット(HSS)

  • 種類
    先端アクセサリ
  • 材質
    HSS(ハイス)
  • 先端角
    118°
  • 適応被削材
    鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

サイズ(mm)

溝長

最小発注数量
34~133mm
1.0~10.0(0.5とび)
12~87mm
1個
34~151mm
1.0~13.0(0.5とび)
12~101mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,179円
( 12,297円 )
2日目
21,968円
( 24,165円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シンニング付
・対応被削材:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など
・材質:HSS(ハイス)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0~13mmストレートドリルセット(HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0~13mmストレートドリルセット(HSS)
1.0~13.0mm/25本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
1.0~6.0mm/130本組 ストレートドリルセット(HSS)
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(HSS)
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,179円-19,481円12,546円10,410円9,982円15,249円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ
材質HSS(ハイス)Co-HSS(コバルトハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)Co-HSS(コバルトハイス)Co-HSS(コバルトハイス)
先端角118°135°118°118°135°135°
適応被削材鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など鉄、ステンレス鉄鉄鉄、ステンレス鉄、ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト