17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホールソーセット(一般整備用)

通常単価(税別)
15,475
税込単価
17,023
通常出荷日:2日目

【特長】・ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)・薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化...

詳細を確認
  • 種類
    先端アクセサリ
  • メーカー型番
    30807700G
  • メーカー
    LENOX(レノックス)
  • アーバー
    EA823L-4A、EA823L-5C
  • ホールソー
    22・25・32・35・38・44・54mm
  • 適応被削材
    鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード、塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)

型番:

EA823LD-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA823LD-3の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
メーカー型番
30807700G
メーカー
LENOX(レノックス)
アーバー
EA823L-4A、EA823L-5C
ホールソー
22・25・32・35・38・44・54mm
適応被削材
鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード、塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA823LD-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,475
( 17,023 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)
・薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします
・広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールソーセット(一般整備用)の型番EA823LD-3のページです。 型番EA823LD-3に関する仕様情報を記載しております。
ホールソーセット(一般整備用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールソーセット(一般整備用)
ホールソーセット(配管工事用)
460×400×335mmワークテーブル(電動工具用)EA851X-51
植木バリカン DC18.0V/300mm(充電式)
AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)
DC18.0V/82mm電動カンナ(充電式)EA851ZE-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,47513,863 -10,80324,81112,90430,470
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目6日目
種類先端アクセサリ先端アクセサリその他関連用品その他電動工具その他電動工具その他電動工具
メーカー型番30807700G-WT-TJCCH1830DA(BG)AK-3710P18DSL(NN)
メーカーLENOX(レノックス)LENOX(レノックス)パオックHiKOKI京セラHiKOKI
アーバーEA823L-4A、EA823L-5CEA823L-5C、アーバー----
ホールソー22・25・32・35・38・44・54mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト