ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

クランプ幅 最小

(mm)

クランプ幅 最大

(mm)

重量

引張強度

JANコード

最小発注数量
6
18
1830g
29.42kN(3000kg)
4550061720318
1個
10
28
4000g
34.32kN(3.500kg)
4550061720332
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,753円
( 48,128円 )
2日目
87,076円
( 95,784円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:鍛造鋼
・オーバルアイタイプ
・引張強度:29.42kN(EA988DJ-14)/34.32kN(EA988DJ-15)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤークランプ(オーバルアイ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤークランプ(オーバルアイ)
ワイヤークランプ(ラウンドアイ)
ワイヤークランプ(ステンレス製) EA628SE-5□
ワイヤークランプ(ステンレス製) EA628SE-4□
横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)
ドラムリフター
メーカーエスコエスコエスコエスコ象印象印
通常価格43,753円-18,655円 -462円 -414円 -44,507円 -18,014円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他横吊りクランプドラム缶用吊りクランプ
材質鍛造鋼鍛造鋼ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト