ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

EA123CH-203
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA123CH-203の仕様・寸法情報

全長
1500mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123CH-203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,204円
( 11,224円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース両端に360°回転する継手を使用したねじれ解消ホースで操作性向上
・ゲージボタルEX600・1200用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替ホース EA123CH-203の型番EA123CH-203のページです。 型番EA123CH-203に関する仕様情報を記載しております。
替ホース EA123CH-203のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替ホース EA123CH-203
205mm タイヤチャック(トラック・バス/シングルタイヤ用)
95mm 細口タイヤチャック(乗用車・大型車)
460mm タイヤチャック(トラック・バス/シングル・ダブルタイヤ用)
ロングヘッドエアーチャック A7403
GC 3Wayエアーチャック
メーカーエスコエスコエスコエスコEARTH MANアークランド グリーンクロス
通常価格10,204円13,500円10,465円9,439円2,326円2,269円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目5日目4日目
全長1500mm205mm95mm460mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイヤチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました