ファクトリーサプライ用品技術窓口

小形集じん機(Bluetooth(R)機能付) EA899AH-4

通常単価(税別)
43,537円
税込単価
47,891円
通常出荷日:2日目

【特長】・粉じん専用、電動工具接続専用・用途に応じて吸込力を3モードに切替可能・ワンタッチで連動 ラク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    100V
  • 集じん容量(L)
    18
  • 消費電力
    560W
  • 重量
    2.4kg(コード、標準付属品を除く)
  • サイズ
    197×217×184(H)mm
  • 吸込仕事率
    ターボ:85W、標準:46W、エコ:16W
  • 風量
    ターボ:3.8m3/分、標準:3.1m3/分、エコ:2.1m3/分
  • 仕様
    本体のみ
  • 付属品
    ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用)、D25アダプタ(38mm用)、ダストバッグ
  • コード
    3心・5m(3P可倒式プラグ付き)
  • 型番
    R40YA
  • 電流
    5.9A
  • 騒音値
    ターボ:81dB(A)、標準:78dB(A)、エコ:72dB(A)
  • 最大真空度
    ターボ:9.0kPa(918mm水柱)、標準:6.4kPa(653mm水柱)、エコ:13.2kPa(326mm水柱)
  • モーター
    単相直巻整流子モーター
  • メーカー
    HiKOKI
  • AC連動用コンセントに接続できる電動工具の消費電力
    ターボ:100~860W、標準:100~950W、エコ:100~1100W
  • 周波数(Hz)
    50/60共用

型番:

EA899AH-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA899AH-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機
電源(V)
100V
集じん容量(L)
18
消費電力
560W
重量
2.4kg(コード、標準付属品を除く)
サイズ
197×217×184(H)mm
吸込仕事率
ターボ:85W、標準:46W、エコ:16W
風量
ターボ:3.8m3/分、標準:3.1m3/分、エコ:2.1m3/分
仕様
本体のみ
付属品
ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用)、D25アダプタ(38mm用)、ダストバッグ
コード
3心・5m(3P可倒式プラグ付き)
型番
R40YA
電流
5.9A
騒音値
ターボ:81dB(A)、標準:78dB(A)、エコ:72dB(A)
最大真空度
ターボ:9.0kPa(918mm水柱)、標準:6.4kPa(653mm水柱)、エコ:13.2kPa(326mm水柱)
モーター
単相直巻整流子モーター
メーカー
HiKOKI
AC連動用コンセントに接続できる電動工具の消費電力
ターボ:100~860W、標準:100~950W、エコ:100~1100W
周波数(Hz)
50/60共用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899AH-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,537円
( 47,891円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉じん専用、電動工具接続専用
・用途に応じて吸込力を3モードに切替可能
・ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
・Bluetooth(R)による無線連動機能搭載で、Bluetooth(R)対応製品やBluetooth(R)付蓄電池装着製品との連動が可能です
・独立した各操作スイッチとLED表示で操作性アップ
・運搬時の粉じん漏れを防止。使用時はキャップを地面に接触させることで、ホースの静電気を逃がすアースとして機能します
・従来は集じんファンがモータ冷却を兼ねていましたが、集じんファンとモータ冷却ファンを分離することでモータへの粉じん侵入を防止します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形集じん機(Bluetooth(R)機能付) EA899AH-4の型番EA899AH-4のページです。 型番EA899AH-4に関する仕様情報を記載しております。
小形集じん機(Bluetooth(R)機能付) EA899AH-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形集じん機(Bluetooth(R)機能付) EA899AH-4
集じん機小型タイプ
超小型集じん機セット
コード式集じん機VC2500
集じん機 VC0820
乾湿両用集じん機 RP250SB
メーカーエスコリョウセイ淀川電機製作所マキタマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格43,537円345,761円 -133,949円 -60,271円55,693円50,953円
通常出荷日2日目11日目〜1日目3日目3日目4日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)100V三相200単相100100V100V100
集じん容量(L)18-1.225825
消費電力560W-----
重量2.4kg(コード、標準付属品を除く)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました