17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6

通常単価(税別)
12,779
税込単価
14,057
通常出荷日:2日目

【特長】・メジャー用クリップ、カラビナ、テープホルダー付・腰につけたり、肩かけ、手で持ち運べるタイプ・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 材質
    ポリエステル(1680デニール)
  • ベルト通し幅
    50mm
  • ポケット数
    17個
  • ベルト長
    1500mm
  • サイズ(W×D×H)mm
    250×125×280

型番:

EA925MS-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925MS-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
材質
ポリエステル(1680デニール)
ベルト通し幅
50mm
ポケット数
17個
ベルト長
1500mm
サイズ(W×D×H)mm
250×125×280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925MS-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,779
( 14,057 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メジャー用クリップ、カラビナ、テープホルダー付
・腰につけたり、肩かけ、手で持ち運べるタイプ
・側面から背面にかけて構造化されており、自立します
・肩掛け・手提げ・腰部装着の3WAYタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6の型番EA925MS-6のページです。 型番EA925MS-6に関する仕様情報を記載しております。
ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6
ツールロール(ポーチ式) EA925MS-32
110x40x215mmツールポーチEA925KN-3
耐水ツールバッグ EA925MG-46
48x103mm ツールホルダー
50-60mm/ベルト用 ツールホルダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,77914,5802,34017,0008002,750
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト
商品用途ツールバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグツールホルダーツールホルダー
材質ポリエステル(1680デニール)キャンバス生地耐久ポリエステルポリエステル(1680デニール)ベルト部:ポリエステル、合成皮革・カラビナ:アルミアルミ
ベルト通し幅50mm-62mm---
ポケット数17個6個-13個--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト