ツール用品技術窓口

110x40x215mmツールポーチEA925KN-3

  • 商品タイプ
    袋
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • サイズ
    110×40×215(H)mm
  • 材質
    耐久ポリエステル
  • ベルト通し幅
    62mm
  • メーカー型番
    00 19 75 LE
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA925KN-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA925KN-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
袋
商品用途
キャリーバッグ
サイズ
110×40×215(H)mm
材質
耐久ポリエステル
ベルト通し幅
62mm
メーカー型番
00 19 75 LE
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925KN-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,666円
( 2,933円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA925KN-3,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:110x 40x215mm ツールポーチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

110x40x215mmツールポーチEA925KN-3の型番EA925KN-3のページです。 型番EA925KN-3に関する仕様情報を記載しております。
110x40x215mmツールポーチEA925KN-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
110x40x215mmツールポーチEA925KN-3
48x103mm ツールホルダー
50-60mm/ベルト用 ツールホルダー
ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6
110x105x120mm着脱式小物ポーチ
190×110×250mm ツールポーチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,666円1,027円2,917円12,365円3,664円6,496円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプ袋腰ベルト腰ベルト袋腰ベルト袋
商品用途キャリーバッグツールホルダーツールホルダーツールバッグツールホルダーキャリーバッグ
サイズ110×40×215(H)mm38(W)×18(D)×103(H)mm68×80mm-110×105×120(H)mm190×110×250(H)mm
材質耐久ポリエステルベルト部:ポリエステル、合成皮革・カラビナ:アルミアルミポリエステル(1680デニール)高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)ポリエステル
ベルト通し幅62mm--50mm50mm65mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました