ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバッグ EA683ZK-10

通常単価(税別)
10,458円
税込単価
11,504円
通常出荷日:2日目

【特長】・耐久性に優れています・大口の開口部で収納物の出し入れが容易です・頻繁に使用するツールに簡単に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    袋
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 材質
    オックスフォード生地(1680デニール)
  • メーカー型番
    95195
  • メーカー
    SATA
  • サイズ(W×D×H)mm
    460×220×380

型番:

EA683ZK-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA683ZK-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
袋
商品用途
ツールバッグ
材質
オックスフォード生地(1680デニール)
メーカー型番
95195
メーカー
SATA
サイズ(W×D×H)mm
460×220×380

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA683ZK-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,458円
( 11,504円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れています
・大口の開口部で収納物の出し入れが容易です
・頻繁に使用するツールに簡単に出し入れできる外側のスリップポケット
・エンジニアリングプラスチック底、耐摩耗性と耐衝撃性、湿った環境でも気になりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ EA683ZK-10の型番EA683ZK-10のページです。 型番EA683ZK-10に関する仕様情報を記載しております。
ツールバッグ EA683ZK-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグ EA683ZK-10
ツールバッグ EA683ZK-11
ツールバッグ(ハンドル付) EA683ZK-14
ツールバックパック EA683ZK-31
110x40x215mmツールポーチEA925KN-3
ツールバッグ(キャリー付) EA683ZKシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,458円11,868円9,961円9,126円2,666円15,071円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
商品タイプ袋袋袋袋袋袋
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグキャリーバッグ
材質オックスフォード生地(1680デニール)オックスフォード生地(1680デニール)オックスフォード布(1680デニール)ポリエステル(1680デニール)耐久ポリエステル-
メーカー型番9519595189951919519800 19 75 LE-
メーカーSATASATASATASATAKNIPEX(クニペックス)SATA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました