ファクトリーサプライ用品技術窓口

革ポンチセット EA576F-21

ご注意

  • ポンチはチャックの端にねじ止めされており、組み合わせることはできません。

型番:

EA576F-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA576F-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
外径(mm)
2・3・4・5・6・7・8・9・10
ポンチ詳細種類
パッキン
ケースサイズ
200×70×30mm
総重量
380g
セット内容
ポンチ×9個、ハンドル×1個
JANコード
4550061294031
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA576F-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,892円
( 14,181円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このカッティングキットは、革製品の創作に最適です
・直径10mmまでのペレットの切断が可能です

ご注意

  • ポンチはチャックの端にねじ止めされており、組み合わせることはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革ポンチセット EA576F-21の型番EA576F-21のページです。 型番EA576F-21に関する仕様情報を記載しております。
革ポンチセット EA576F-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
革ポンチセット EA576F-21
ピンポンチ(テーパー・センター) EA572S-6
3本組 ピンポンチ EA572MJ-70
10本組 ピンポンチ(真鍮製) EA572MJ
2.5~8.0mm/6本組 平行ピンポンチ EA572Sシリーズ
9本組 ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) EA572MJ-20
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,892円10,118円10,638円16,844円10,638円 -12,546円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
外径(mm)2・3・4・5・6・7・8・9・102・3・4・5・6・1010・13・191.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・122.5・3・4・5・6・81.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8
ポンチ詳細種類パッキンピンピンピンピンピン
ケースサイズ200×70×30mm-----
総重量380g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました