ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナットランナー(M22Uリブランナー)

通常単価(税別)
547,241
税込単価
601,965
通常出荷日:5日目

【特長】・全長145mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます・橋梁などのUリ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

UR222T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UR222Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
735
電圧(V)
単相200
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
無負荷回転数(min-1)
14
二重絶縁
付属品
消費電力(W)
1100(最大)
付属品内容
レバーソケット、外付けトルクコントローラー、(-)ドライバー、コネクター、取扱説明書、メタルケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UR222T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
547,241
( 601,965 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長145mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます
・橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットランナー(M22Uリブランナー)の型番UR222Tのページです。 型番UR222Tに関する仕様情報を記載しております。
ナットランナー(M22Uリブランナー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットランナー(M22Uリブランナー)
18V充電コードレスインパクトレンチ
インパクトレンチ IW-3000
DC18.0V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813RW-11
DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-13
充電式インパクトレンチ TW302D
メーカーTONEベッセルリョービエスコエスコマキタ
通常価格547,241102,09523,27954,79186,03024,890
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目2日目1日目3日目
商品タイプインパクトレンチ充電インパクトレンチインパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)735500300300280(12.7ピンタイプソケット使用時)275
電圧(V)単相20018単相1001818DC18
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
無負荷回転数(min-1)14200021000~16000~15000~2600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト