17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コードレスラチェットレンチ/コードレスロングラチェットレンチ

通常単価(税別)
55,81458,977
税込単価
61,39564,875
通常出荷日:5日目

【特長】・エアーホースや電源コードを気にせず作業できるコードレスラチェットレンチ・スイッチの引き具合で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

最小発注数量
302
1個
391
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,814
( 61,395 )
5日目
58,977
( 64,875 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーホースや電源コードを気にせず作業できるコードレスラチェットレンチ
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能
・滑りにくいソフトグリップにより、安定した作業をサポート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスラチェットレンチ/コードレスロングラチェットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスラチェットレンチ/コードレスロングラチェットレンチ
18V充電コードレスインパクトレンチ
コードレスインパクトレンチ GDS18V-1050HC
充電式インパクトレンチ TW007G
充電式インパクトレンチ TW302D
インパクトレンチ WR14VE
メーカーTONEベッセルボッシュマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格55,814-102,09534,200 -33,890 -24,89045,963
通常出荷日5日目1日目1日目〜3日目3日目4日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ-充電インパクトレンチ充電インパクトレンチインパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)62500-650275250
電圧(V)14.418-DC36(40max)DC18単相100
差し込み角(mm)9.5--12.79.512.7
切替有無(トルク・回転数・打撃数)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト