17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カメラ付き冷凍冷蔵庫 IRSN-IC30A-W

通常単価(税別)
122,671
税込単価
134,938
通常出荷日:2日目

【特長】・庫内カメラ付きの冷凍冷蔵庫です・外出先から庫内を確認できるので、食材の買い忘れ・買いすぎ防止...

詳細を確認

型番:

IRSN-IC30A-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IRSN-IC30A-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
冷蔵・冷凍庫・製氷機
電源(V)
100V
外寸法(mm)
595(間口)×600(奥行)×1890(高さ)
内容量(L)
91(冷凍)、205(冷蔵)
電源コード長さ(m)
約1.9
冷却性能(℃)冷凍
-18以下
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4967576588430
質量(g)
58000.0
トラスココード
414-9323
材質1
鋼板、PS、PP、ガラス等
ドア開閉方向
右開き
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
IRSN-IC30A-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,671
( 134,938 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・庫内カメラ付きの冷凍冷蔵庫です
・外出先から庫内を確認できるので、食材の買い忘れ・買いすぎ防止ができます
・冷蔵・冷凍室それぞれで温度調整可能です
【用途】
・食品の冷凍、冷蔵に
【材質】
・鋼板、PS、PP、ガラス等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメラ付き冷凍冷蔵庫 IRSN-IC30A-Wの型番IRSN-IC30A-Wのページです。 型番IRSN-IC30A-Wに関する仕様情報を記載しております。
カメラ付き冷凍冷蔵庫 IRSN-IC30A-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カメラ付き冷凍冷蔵庫 IRSN-IC30A-W
スリム冷蔵庫 IRSN-8A-W
冷凍冷蔵庫 299L ホワイト/ブラック
冷凍冷蔵庫 320L ブラック/シルバー
冷凍冷蔵庫118L IRSD-12B-W ホワイト
AC100V/58W 冷蔵庫
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコ
通常価格122,67165,94499,773126,70841,97138,539
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機
電源(V)100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)595(間口)×600(奥行)×1890(高さ)356(間口)×555(奥行)×996(高さ)595(間口)×600(奥行)×1850(高さ)635(間口)×680(奥行)×1860(高さ)480×525×1160478(W)×509(D)×852(H)
内容量(L)91(冷凍)、205(冷蔵)8091(冷凍)、208(冷蔵)129(冷凍)、191(冷蔵)11890(冷凍庫:28、冷蔵庫:62)
電源コード長さ(m)約1.9約1.9約1.9約1.8--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト