17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低温恒温水槽 ユニエースバス NCB-1220B

通常単価(税別)
309,480
税込単価
340,428
通常出荷日:19日目

【特長】・小型で組み込み可能なタイプです・地球温暖化係数の低い冷媒R452A(GWP値1945)を使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    恒温水槽
  • タイプ
    低温
  • 温度範囲 (℃)
    -20~95
  • 内容積(L)
    4
  • 電源
    単相100V
  • 寸法 (mm)
    210(幅)×433(奥行)×600(高さ)
  • 消費電力
    1200W
  • 槽内寸法 幅 (mm)
    140
  • 槽内寸法 奥行 (mm)
    260
  • 槽内寸法 高さ (mm)
    150
  • トラスココード
    252-8318
  • 質量(g)
    34000.0
  • 温度調節精度 (℃)
    ±0.1
  • 安全装置
    可変式独立過昇防止器、漏電過電流ブレーカー付

型番:

NCB-1220B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NCB-1220Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
恒温水槽
タイプ
低温
温度範囲(℃)
-20~95
内容積(L)
4
電源
単相100V
寸法(mm)
210(幅)×433(奥行)×600(高さ)
消費電力
1200W
槽内寸法 幅(mm)
140
槽内寸法 奥行(mm)
260
槽内寸法 高さ(mm)
150
トラスココード
252-8318
質量(g)
34000.0
温度調節精度(℃)
±0.1
安全装置
可変式独立過昇防止器、漏電過電流ブレーカー付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
NCB-1220B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
309,480
( 340,428 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で組み込み可能なタイプです
・地球温暖化係数の低い冷媒R452A(GWP値1945)を使用しています
・外部循環が可能です
・循環水槽としても恒温水槽としても使用可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低温恒温水槽 ユニエースバス NCB-1220Bの型番NCB-1220Bのページです。 型番NCB-1220Bに関する仕様情報を記載しております。
低温恒温水槽 ユニエースバス NCB-1220Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低温恒温水槽 ユニエースバス NCB-1220B
冷却水循環装置用オプション 流量調整バルブ/支持棒・受金具セット/断熱ホース
低温恒温水槽用外部センサー OS-150
メーカー東京理化器械アズワンアズワン
通常価格309,4807,281 -19,902
通常出荷日19日目4日目4日目
商品タイプ恒温水槽恒温槽関連品-
タイプ低温--
温度範囲(℃)-20~95--
内容積(L)4--
電源単相100V--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

低温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました