ファクトリーサプライ用品技術窓口

CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付

型番:

CB-T66S-WG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CB-T66S-WGの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
均等積載量(kg/段)
150
その他
オプション
色
ホワイトグレー
トラスココード
254-7202
JANコード
4550414120529
質量(g)
10200.0
有効間口(mm)
1720
棚板調整ピッチ(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB-T66S-WG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,070円
( 7,777円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です
【材質】
・スチール
【セット内容】
・棚板
・中棚受金具×4個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付の型番CB-T66S-WGのページです。 型番CB-T66S-WGに関する仕様情報を記載しております。
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
中量ボルトレス棚"M3型"(高さ1800mm・背板・スライド棚付)
中量ボルトレス棚"M3型"引出用スライド棚板(ロック付)
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,070円225,948円 -30,338円134,127円 -130,013円 -244,978円 -
通常出荷日11日目18日目1日目9日目9日目9日目〜
商品タイプ軽量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)-
材質スチールスチールスチールスチールスチール-
間口(mm)1800900900960929-
奥行(mm)600571571578578-
均等積載量(kg/段)1504040300 (スライド棚100kg/段)300 (スライド棚100kg/段)300 (スライド棚100kg/段)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました