ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS

偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS RFS-15
通常単価(税別)
95,826円
税込単価
105,409円
通常出荷日:7日目

【特長】・穴の裏面取り加工が可能です。・一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が...

詳細を確認

型番:

RFS-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RFS-15の仕様・寸法情報

シャンク径(mm)
16
先端角(°)
45
全長(mm)
96
質量(g)
85.000
トラスココード
530-0087
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RFS-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,826円
( 105,409円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴の裏面取り加工が可能です。
・一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
【用途】
・穴の裏面取り加工用。
・右回転でご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFSの型番RFS-15のページです。 型番RFS-15に関する仕様情報を記載しております。
偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS
偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU
裏面取り刃だけのダブテイルミニチャンファー
BFカッター
座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE
斜めクロス穴用30°タイプのミニチャンファー
メーカーHERMAN BILTZHERMAN BILTZカーメックス大昭和精機オーエスジーカーメックス
通常価格95,826円116,452円8,133円 -17,680円 -56,967円 -8,133円 -
通常出荷日7日目7日目3日目〜5日目3日目在庫品1日目〜
シャンク径(mm)1620----
先端角(°)45-----
全長(mm)9695----
質量(g)85.000135.000----
トラスココード530-0087530-0091----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました