ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU

偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU RBU-15
通常単価(税別)
116,452円
税込単価
128,097円
通常出荷日:7日目

【特長】・15~50φまでの裏座ぐり加工が可能です。・一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広...

詳細を確認

型番:

RBU-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RBU-15の仕様・寸法情報

シャンク径(mm)
20
刃数(枚)
1
全長(mm)
95
質量(g)
135.000
トラスココード
530-0091
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RBU-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,452円
( 128,097円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・15~50φまでの裏座ぐり加工が可能です。
・一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
・切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
【用途】
・裏座ぐり加工に。
・左回転でご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBUの型番RBU-15のページです。 型番RBU-15に関する仕様情報を記載しております。
偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU
偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS
裏座ぐり用ミニチャンファー
裏座ぐりミニチャンファー 90°刃
裏座ぐりミニチャンファー120°刃
座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE
メーカーHERMAN BILTZHERMAN BILTZミスミカーメックスカーメックスオーエスジー
通常価格116,452円95,826円5,640円 -7,598円 -8,133円 -56,967円 -
通常出荷日7日目7日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
シャンク径(mm)2016----
刃数(枚)1-----
全長(mm)9596----
質量(g)135.00085.000----
トラスココード530-0091530-0087----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました