ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

配水用PE管融着工具 配水用コントローラー 3140A2

通常単価(税別)
431,016円
税込単価
474,118円
通常出荷日:2日目

【特長】・融着履歴の状況を自動で3000件記録します・全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です・積水...

詳細を確認

型番:

3140A2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3140A2の仕様・寸法情報

種類
工具
奥行(mm)
234
幅(mm)
331
高さ(mm)
321
使用電源
AC80~120V、45~65Hz
最大出力
1.5kW、36A
適合管
積水化学工業製 JW、PWA規格
質量(g)
10500.0
付属品
ガンタイプバーコードリーダー1本
JANコード
4514706092093
トラスココード
195-0373
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3140A2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
431,016円
( 474,118円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・融着履歴の状況を自動で3000件記録します
・全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です
・積水化学工業製のEF継手に使用できます(JWEF規格、PWA規格に対応)
・長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています
・GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています
・電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました
・電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました
【用途】
・水道配水用PE管EFコントローラー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配水用PE管融着工具 配水用コントローラー 3140A2の型番3140A2のページです。 型番3140A2に関する仕様情報を記載しております。
配水用PE管融着工具 配水用コントローラー 3140A2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配水用PE管融着工具 配水用コントローラー 3140A2
マジックジョイント TP-80A/TP(2)-80A
保温・保冷用配管カバー エルボ用・チーズ用
樹脂管用継手 Jワンクイック2 耐火テープ
保温・保冷用配管カバー 鋼管用
配管カバー用テープ
メーカーレッキス工業キッツミスミJFE継手ミスミミスミ
通常価格431,016円119,209円 -540円 -20,457円-1,520円 -
通常出荷日2日目3日目〜在庫品1日目11日目3日目在庫品1日目
種類工具工具保温材テープ保温材テープ
奥行(mm)234-----
幅(mm)331-----
高さ(mm)321-----
使用電源AC80~120V、45~65Hz-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂配管関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました