ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式高圧洗浄機 HD1310S5 冷水タイプ

通常単価(税別)
428,515
税込単価
471,367
通常出荷日:1日目

【特長】・防音タイプの為、夜間や住宅密集地での作業も安心です・セルスタート機能を採用し、スタートキーを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • JANコード
    4991756376821
  • トラスココード
    473-7239
  • 質量(g)
    47500.0
  • 奥行(mm)
    451
  • 高さ(mm)
    402
  • 幅(mm)
    577
  • 吐出水量(L/min)
    13
  • 騒音値(dB)
    64
  • 吐出圧力(MPa)
    10
  • エンジン
    空冷4サイクルエンジン
  • 燃料
    無鉛レギュラーガソリン
  • 燃料タンク容量(L)
    5
  • 満タン時の最大使用時間
    3時間
  • 満タン時の最大使用時間(h)
    3
  • 給水方式
    自吸式

型番:

HD1310S5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD1310S5の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
エンジンタイプ
JANコード
4991756376821
トラスココード
473-7239
質量(g)
47500.0
奥行(mm)
451
高さ(mm)
402
幅(mm)
577
吐出水量(L/min)
13
騒音値(dB)
64
吐出圧力(MPa)
10
エンジン
空冷4サイクルエンジン
燃料
無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)
5
満タン時の最大使用時間
3時間
満タン時の最大使用時間(h)
3
給水方式
自吸式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD1310S5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
428,515
( 471,367 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防音タイプの為、夜間や住宅密集地での作業も安心です
・セルスタート機能を採用し、スタートキーを回すだけで簡単に始動します
【用途】
・建設機械、自動車、船底、貯水槽、排水管、壁面、床面、側溝、農機具等の洗浄、塗装剥離に
【付属品】
・バリアブルガン、高圧ホース3/8”×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機 HD1310S5 冷水タイプの型番HD1310S5のページです。 型番HD1310S5に関する仕様情報を記載しております。
エンジン式高圧洗浄機 HD1310S5 冷水タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式高圧洗浄機 HD1310S5 冷水タイプ
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 SER-BS5(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2
業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
メーカーアサダアサダケルヒャースーパー工業スーパー工業ケルヒャー
通常価格428,515129,329791,213377,031 -202,500143,335
通常出荷日1日目2日目2日目8日目1日目1日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水冷水冷水冷水
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプ
JANコード49917563768214991756372113----
トラスココード473-7239536-4717----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト