17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調風神服 半袖ジャケットBK6078S

通常単価(税別)
9,6839,704
税込単価
10,65110,674
通常出荷日:7日目

【特長】・トロピカル素材で快適な着心地です。・イージーケア性、洗濯耐久性にも優れています。・静電気帯電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 質量(g)
    470.000
  • 着丈(cm)
    70
  • 材質1
    交織トロピカル(ポリエステル75%・綿25%)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

サイズ

最小発注数量
4930269384664
219-9755
156
シルバー
6L
1個
4930269384671
220-1257
164
シルバー
7L
1個
4930269384367
220-1321
156
カーキ
6L
1個
4930269384374
220-1252
164
カーキ
7L
1個
4930269384466
220-2845
156
ディープグリーン
6L
1個
4930269384473
219-9751
164
ディープグリーン
7L
1個
4930269384565
219-9764
156
ネイビー
6L
1個
4930269384572
220-1337
164
ネイビー
7L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,683
( 10,651 )
7日目
9,683
( 10,651 )
7日目
9,704
( 10,674 )
7日目
9,704
( 10,674 )
7日目
9,683
( 10,651 )
7日目
9,683
( 10,651 )
7日目
9,683
( 10,651 )
7日目
9,683
( 10,651 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トロピカル素材で快適な着心地です。
・イージーケア性、洗濯耐久性にも優れています。
・静電気帯電防止素材を使用で、作業を快適サポートします。
・動きやすい半袖ジャケットです。
・背中に保冷剤用メッシュポケット付きで、さらに涼しさがアップします。
【材質】
・交織トロピカル(ポリエステル75%・綿25%)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調風神服 半袖ジャケットBK6078Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調風神服 半袖ジャケットBK6078S
アクアウォーターベスト ブラック
アクアウォーターフロントメッシュベスト
空調風神服 フルハーネス用長袖ジャケットBK6247F
クールウェアカジュアルセット(半袖・フード有)
LD_FTW_L/S クルーネック
メーカービッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーンアイリスオーヤマLIBERTA CO.,LTD
通常価格9,683-19,949 -20,0008,481 -14,8004,576
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目7日目
商品タイプ胴周り用品--胴周り用品胴周り用品その他
質量(g)470.000300.000300.000---
着丈(cm)70-----
材質1交織トロピカル(ポリエステル75%・綿25%)素材:ポリエステル100%素材:ポリエステル100%---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト