ファクトリーサプライ用品技術窓口

温水除草専用ガン SSCシリーズ

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 奥行(mm)
    250
  • 適合機種
    SEL-1425V-3/SAR-1520VNS-2/SAR-1315VN-2
  • タイプ
    温水除草専用ガン

ご注意

  • 本製品は温水除草専用ガンです。
  • SEL-1325V-2と組み合わせることで温水除草が可能となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
1010
340-2975
1330
3700.0
1個
155
340-2976
1290
2100.0
1個
660
340-2977
1330
3500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175,479円
( 193,027円 )
11日目
62,166円
( 68,383円 )
11日目
164,872円
( 181,359円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温水高圧洗浄機に取り付け90℃~95℃の高温水をシャワー状に吐出し雑草を根絶やしにできます。
・環境への負荷がなく除草の回数を削減します。
・除草ノズルは分解し、掃除することができます。
・軽量樹脂車輪付きで長時間でも快適作業です。
・草をなぎ倒しながら散布でき、着脱も可能です。
【用途】
・除草に。

ご注意

  • 本製品は温水除草専用ガンです。
  • SEL-1325V-2と組み合わせることで温水除草が可能となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温水除草専用ガン SSCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温水除草専用ガン SSCシリーズ
業務用小型高圧洗浄機HPWM専用オプションパーツ
洗浄ノズルガン(エアコン用)
ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機
モーター式200V 高圧洗浄機 SAL2821-3 多水量タイプ
フィルター(2.642-794.0)
メーカースーパー工業トラスコ中山エスコスーパー工業スーパー工業ケルヒャー
通常価格62,166円-11,724円 -17,124円2,567,882円1,402,395円1,981円
通常出荷日11日目1日目2日目22日目19日目4日目
商品タイプその他その他その他高圧洗浄機高圧洗浄機その他
その他オプションオプションオプション--オプション
奥行(mm)250--7601185-
適合機種SEL-1425V-3/SAR-1520VNS-2/SAR-1315VN-2-----
タイプ温水除草専用ガン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト