ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶用グリスポンプ(エア式)

通常単価(税別)
450,020円
税込単価
495,022円
通常出荷日:7日目

【特長】・NLGI0~2迄のグリス吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。・高い吐出能力がありま...

詳細を確認
  • 種類
    ルブリケーター
  • エア作動圧力(MPa)
    0.2~1.0
  • エア消費量(L/min)
    450
  • ポンプレシオ
    60:1
  • 高さ(mm)
    630
  • 最大吐出圧力(MPa)
    60
  • 耐圧ホース(m)
    3
  • 直径(mm)
    1212
  • 適応グリスちょう度
    #0~#2
  • 質量(g)
    24000.0
  • トラスココード
    237-2012
  • 最大吐出量(g/分)
    900

ご注意

  • エア作動圧力0.2~1.0MPaです。
  • 減圧弁は別途ご用意ください。

型番:

S35D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S35Dの仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター
エア作動圧力(MPa)
0.2~1.0
エア消費量(L/min)
450
ポンプレシオ
60:1
高さ(mm)
630
最大吐出圧力(MPa)
60
耐圧ホース(m)
3
直径(mm)
1212
適応グリスちょう度
#0~#2
質量(g)
24000.0
トラスココード
237-2012
最大吐出量(g/分)
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
S35D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450,020円
( 495,022円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NLGI0~2迄のグリス吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。
・高い吐出能力があります。
【用途】
・生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に。
・建機・重機のグリス充填用。

ご注意

  • エア作動圧力0.2~1.0MPaです。
  • 減圧弁は別途ご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶用グリスポンプ(エア式)の型番S35Dのページです。 型番S35Dに関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶用グリスポンプ(エア式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶用グリスポンプ(エア式)
ペール缶用グリスポンプ(エア式) S35P
エアルブリケーター(エア式)
ルブリケーター(エア式)
グリスポンプ(充填専用・手動式)ホース1.5m付
ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)
メーカーSAMOASAMOAトラスコ中山ヤマダコーポレーションザーレンヤマダコーポレーション
通常価格450,020円339,705円213,924円188,462円 -137,232円397,857円
通常出荷日7日目4日目1日目1日目1日目4日目
種類ルブリケータールブリケーター関連品ルブリケータールブリケータールブリケータールブリケーター
エア作動圧力(MPa)0.2~1.00.2~1.0----
エア消費量(L/min)450450----
ポンプレシオ60:160:1----
高さ(mm)630785----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました