ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐溶剤NEOエプロン コシ AF-3500 AF-3500-BK

耐溶剤NEOエプロン コシ AF-3500

通常単価(税別)
8,594
税込単価
9,453
通常出荷日:4日目

【特長】・耐薬品・薬剤向けの工業用エプロンです。・クロロプレンゴム0.65mmを採用することで丈夫で安...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • タイプ
    コシ
  • 厚さ(mm)
    0.65
  • ブラック
  • 着丈(cm)
    90
  • 長さ(cm)
    90
  • 箱入数(枚)
    40
  • 幅(cm)
    87
  • JANコード
    4940404217177
  • 質量(g)
    780.000
  • トラスココード
    415-4968
  • 材質1
    ●表:クロロプレンゴム●基布:ナイロン●裏:クロロプレンゴム●ヒモ:CSMゴム
  • 材質2
    基布:ナイロン
  • 材質3
    ヒモCSMゴムヒモ100cm×3本

ご注意

  • ※全ての薬品に対しての耐性は有しておりません。ご使用前に耐薬品性をご確認ください。

型番:

AF-3500-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AF-3500-BKの仕様・寸法情報

サイズ
フリー
タイプ
コシ
厚さ(mm)
0.65
ブラック
着丈(cm)
90
長さ(cm)
90
箱入数(枚)
40
幅(cm)
87
JANコード
4940404217177
質量(g)
780.000
トラスココード
415-4968
材質1
●表:クロロプレンゴム●基布:ナイロン●裏:クロロプレンゴム●ヒモ:CSMゴム
材質2
基布:ナイロン
材質3
ヒモCSMゴムヒモ100cm×3本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AF-3500-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,594
( 9,453 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品・薬剤向けの工業用エプロンです。
・クロロプレンゴム0.65mmを採用することで丈夫で安心安全な製品となっています。
・ハトメはポリカーボネートを使用することで薬品に対する化学変化や変色に対応しています。
・ヒモも本体同様、ゴム素材を採用し丈夫で縛りやすいヒモとなっております。
【用途】
・工場など薬品を使う現場に。
【材質】
・●表:クロロプレンゴム●基布:ナイロン●裏:クロロプレンゴム●ヒモ:CSMゴム
・基布:ナイロン
・ヒモCSMゴムヒモ100cm×3本

ご注意

  • ※全ての薬品に対しての耐性は有しておりません。ご使用前に耐薬品性をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐溶剤NEOエプロン コシ AF-3500の型番AF-3500-BKのページです。 型番AF-3500-BKに関する仕様情報を記載しております。
耐溶剤NEOエプロン コシ AF-3500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐溶剤NEOエプロン コシ AF-3500
耐溶剤エプロン 胸前掛け SS35UN
耐溶剤エプロン 胸前掛け(グレー)
ジーンズエプロン
ビニールエプロン
防水エプロン
メーカーFUNABASHI東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
通常価格8,5945,3805,3801,7201,5002,476 -
通常出荷日4日目6日目6日目1日目1日目1日目
サイズフリー-----
タイプコシ-----
厚さ(mm)0.65-----
ブラック-----
着丈(cm)90-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト