17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル検査カメラ"バリュースコープPro"

デジタル検査カメラ"バリュースコープPro"

通常単価(税別)
284,722円~670,631円
税込単価
313,194円~737,694円
通常出荷日:2日目

【特長】・リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。・SDカードに動画、静止画を記録できま...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミケース内蔵
  • 電源
    AC100V
  • モニターサイズ(インチ)
    7
  • 奥行(mm)
    350
  • ケーブル長(m)
    30
  • 電源(V)
    AC100
  • タイプ
    調査カメラ
  • 高さ(mm)
    300
  • 幅(mm)
    480
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用例

管内写真

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合管径(mm)

ケーブル径(mm)

カメラヘッド径(mm)

カメラ解像度

最小発注数量
4571335533151
248-4786
12000.0
20~65
4.8
14
31万画素
1個
-
248-4785
14800.0
75~200
6.8
38
43万画素
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284,722円
( 313,194円 )
2日目
670,631円
( 737,694円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。
・SDカードに動画、静止画を記録できます。
・丈夫なサファイヤレンズカバーです。
・取り外し可能なケーブルリールです。
・カラーCCD、モニターです。
・より細い管の調査に適した小口径仕様です。
【用途】
・排水管内の点検に。
【材質】
・アルミケース内蔵

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル検査カメラ"バリュースコープPro"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル検査カメラ"バリュースコープPro"
ハイビジョンカメラ搭載洗浄ノズル クリーンビュー
デジタル検査カメラ バリュースコープPro
デジタル検査カメラ用パーツ
デジタル検査カメラ CA-350
デジタル検査カメラ"CA-350" 充電器
メーカーカンツールカンツールカンツールリジッドリジッドリジッド
通常価格284,722円-2,021,678円347,849円3,092円 -125,662円6,829円
通常出荷日2日目4日目1日目4日目1日目1日目
材質1アルミケース内蔵ノズルチップ:ステンレス・セラミック●ノズル本体:亜鉛メッキ鋼●カメラ本体:アルミニウム(パウダーコート)●カメラ正面メタリング及び後方キャップ:ステンレス----
電源AC100VリチウムイオンバッテリーAC100V、バッテリー---
モニターサイズ(インチ)7-----
奥行(mm)350-----
ケーブル長(m)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト