17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートラック棚板KSW 1X151P-S04

カートラック棚板KSW

通常単価(税別)
13,008円
税込単価
14,309円
通常出荷日:8日目

【特長】・カートラック用棚板です。・適合機種1X101P、1X701P、1X141P・サビに強いステン...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    1210
  • 高さ(mm)
    35
  • 色
    ステンレス
  • 長さ(mm)
    1210
  • 幅(mm)
    400
  • 質量(g)
    4300.0
  • トラスココード
    357-8069
  • 材質1
    ステンレス
  • 均等荷重(kg)
    150

型番:

1X151P-S04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
型番:1X151P-S04
・完成品
・カートラックハンドル用棚板
・均等荷重(kg):150
・幅(mm):400
・高さ(mm):35
・奥行(mm):1210
・本体材質:ステンレス

1X151P-S04の仕様・寸法情報

奥行(mm)
1210
高さ(mm)
35
色
ステンレス
長さ(mm)
1210
幅(mm)
400
質量(g)
4300.0
トラスココード
357-8069
材質1
ステンレス
均等荷重(kg)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1X151P-S04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,008円
( 14,309円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カートラック用棚板です。
・適合機種1X101P、1X701P、1X141P
・サビに強いステンレス製
【用途】
・6輪台車ハンドル用棚板
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートラック棚板KSWの型番1X151P-S04のページです。 型番1X151P-S04に関する仕様情報を記載しております。
カートラック棚板KSWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートラック棚板KSW
カートラック店内専用
傾斜カートライト
ウッドクレートWD
カートラックハンドル
カットスタンド
メーカーオカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)
通常価格13,008円38,962円110,106円14,672円11,732円21,568円
通常出荷日8日目8日目19日目19日目19日目8日目
奥行(mm)12101290600400147480
高さ(mm)352451540150755370
色ステンレスブラウンスノーホワイト木ステンレスブラウン
長さ(mm)12101290660~780600785480
幅(mm)400425600400465342
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました