17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カットスタンド 1X187P-GF27

カットスタンド

通常単価(税別)
21,568円
税込単価
23,725円
通常出荷日:8日目

【特長】・折りたたみ式の丈夫な作業用踏台です。【用途】・作業用踏台【材質】・:ポリエチレン(PP)・支...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    480
  • 高さ(mm)
    370
  • 色
    ブラウン
  • 長さ(mm)
    480
  • 幅(mm)
    342
  • 質量(g)
    2900.0
  • トラスココード
    357-8056
  • 材質1
    :ポリエチレン(PP)
  • 材質2
    支柱:ステンレス
  • 均等荷重(kg)
    100

型番:

1X187P-GF27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
型番:1X187P-GF27
・完成品
・カットスタンド
・均等荷重(kg):100
・長さ(mm):480
・幅(mm):342
・高さ(mm):370
・色:ブラウン
・奥行(mm):480
・本体材質:ポリエチレン、ステンレス

1X187P-GF27の仕様・寸法情報

奥行(mm)
480
高さ(mm)
370
色
ブラウン
長さ(mm)
480
幅(mm)
342
質量(g)
2900.0
トラスココード
357-8056
材質1
:ポリエチレン(PP)
材質2
支柱:ステンレス
均等荷重(kg)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1X187P-GF27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,568円
( 23,725円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式の丈夫な作業用踏台です。
【用途】
・作業用踏台
【材質】
・:ポリエチレン(PP)
・支柱:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カットスタンドの型番1X187P-GF27のページです。 型番1X187P-GF27に関する仕様情報を記載しております。
カットスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カットスタンド
カートラックハンドル
カートラック店内専用
傾斜カートライト
カートラック棚板KSW
ウッドクレートWD
メーカーオカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)
通常価格21,568円11,732円38,962円110,106円13,008円14,672円
通常出荷日8日目19日目8日目19日目8日目19日目
奥行(mm)48014712906001210400
高さ(mm)370755245154035150
色ブラウンステンレスブラウンスノーホワイトステンレス木
長さ(mm)4807851290660~7801210600
幅(mm)342465425600400400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました