ファクトリーサプライ用品技術窓口

張力測定器 OPTI-TT

通常単価(税別)
265,740円
税込単価
292,314円
通常出荷日:1日目

ベルトの振動を計測することでベルトの張力を算出できるようにします。【特長】・柔軟な測定ヘッド(グースネ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 質量(g)
    300
  • トラスココード
    388-0081
  • 測定周波数範囲(10インチケーブル) (Hz)
    1~10
  • 測定周波数範囲(測定ヘッド) (Hz)
    6~600
  • 固有振動数計測範囲 (Hz)
    10~1000
  • 付属品
    測定ヘッド、AC測定用ケーブル、AC測定用クランプ、電源コード、USBケーブル

型番:

OPTI-TT
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OPTI-TTの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
質量(g)
300
トラスココード
388-0081
測定周波数範囲(10インチケーブル)(Hz)
1~10
測定周波数範囲(測定ヘッド)(Hz)
6~600
固有振動数計測範囲(Hz)
10~1000
付属品
測定ヘッド、AC測定用ケーブル、AC測定用クランプ、電源コード、USBケーブル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
OPTI-TT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
265,740円
( 292,314円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ベルトの振動を計測することでベルトの張力を算出できるようにします。
【特長】
・柔軟な測定ヘッド(グースネック、EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。
・赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。
・音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。
・リチウムイオン充電池を内蔵しており、USBパワーで充電できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

張力測定器 OPTI-TTの型番OPTI-TTのページです。 型番OPTI-TTに関する仕様情報を記載しております。
張力測定器 OPTI-TTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
張力測定器 OPTI-TT
簡易テンションチェッカー OPTIKRIKシリーズ
デジタルフォースゲージ
ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N
デジタルフォースゲージ ZTSシリーズ
メカニカルフォースゲージ PSシリーズ
メーカーOPTIBELTOPTIBELTケニスイマダイマダイマダ
通常価格265,740円13,062円77,075円 -141,375円94,275円 -47,330円 -
通常出荷日1日目19日目8日目〜11日目1日目〜1日目〜
商品タイプ関連品棒形デジタル関連品デジタルダイヤル
質量(g)30050.000----
トラスココード388-0081-----
測定周波数範囲(10インチケーブル)(Hz)1~10-----
測定周波数範囲(測定ヘッド)(Hz)6~600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト