ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用掃除機(乾湿両用) 消費電力1150W

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

集じん容量(L)

電源コード長さ(m)

吸水量(L)

最小発注数量
4039784724976
452-3482
11000.0
485
770
390
48
7.5
35
1個
4039784724334
452-3440
7700.0
420
525
420
27
9.5
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,753円
( 71,228円 )
1日目
44,307円
( 48,738円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです
・アクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます
【用途】
・工場内清掃、ビル内清掃に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用掃除機(乾湿両用) 消費電力1150Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用掃除機(乾湿両用) 消費電力1150W
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
産業用バキュームクリーナー IVC 60/24-2 Tact2(1.576-108.0)
アスベスト専用バキュームクリーナー NT 30/1 Tact H Plus
産業用バキュームクリーナー IVC 60/30 Tact2
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格44,307円-128,052円29,919円698,342円176,173円1,163,010円 -
通常出荷日1日目2日目9日目2日目9日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類ペール缶タイプペール缶タイプ粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプペール缶タイプ
電源(V)単相100単相100単相100単相200単相100三相200
最大真空圧(kPa)17.425.4222525.4-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト