ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リサイクルパレット HB-D4・1111SC

リサイクルパレット HB-D4・1111SC HBD41111SCBKY
通常単価(税別)
18,900
税込単価
20,790

【特長】・サイドカラーによりフォークリフトの爪の差し込み位置が視認しやすいです...

詳細情報を確認する
  • 最大静荷重 (kg)
    4000
  • 最大動荷重 (kg)
    1000
  • 間口 (mm)
    1100
  • 奥行 (mm)
    1100
  • 高さ・厚み (mm)
    150
  • トラスココード
    350-8770
  • 質量(g)
    20000.0
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
    260×90
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
    260×90
  • 中央桁幅(mm)
    190
  • ブラック/イエロー

型番:

HBD41111SCBKY
解除
    数量:

    HBD41111SCBKYの仕様・寸法情報

    最大静荷重 (kg)
    4000
    最大動荷重 (kg)
    1000
    間口 (mm)
    1100
    奥行 (mm)
    1100
    高さ・厚み (mm)
    150
    トラスココード
    350-8770
    質量(g)
    20000.0
    差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
    260×90
    差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
    260×90
    中央桁幅(mm)
    190
    ブラック/イエロー
    -
    -

    商品情報

    【商品仕様】
    型番:HBD41111SCBKY
    ・片面四方差し
    ・最大動荷重(kg):1000
    ・最大静荷重(kg):4000
    ・色:ブラック/イエロー
    ・間口(mm):1100
    ・奥行(mm):1100
    ・高さ(mm):150
    ・差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):260×90
    ・差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):260×90
    ・中央桁幅(mm):190

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HBD41111SCBKY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,900
    ( 20,790 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイドカラーによりフォークリフトの爪の差し込み位置が視認しやすいです。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リサイクルパレット HB-D4・1111SCの型番HBD41111SCBKYのページです。 型番HBD41111SCBKYに関する仕様情報を記載しております。
    リサイクルパレット HB-D4・1111SCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リサイクルパレット HB-D4・1111SC
    RISU リサイクルパレット HB-D4・1111SC
    ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 2方差し
    樹脂パレット(片面四方差し)HB-D4
    プラスチックパレット D4-1111-2N
    ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)
    メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業三甲岐阜プラスチック工業
    通常価格18,90011,94317,21823,31420,79126,836
    通常出荷日1日目2日目〜8日目1日目8日目8日目
    最大静荷重 (kg)400040004000400040004000
    最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
    間口 (mm)110011001100110011001250
    奥行 (mm)110011001100110011001250
    高さ・厚み (mm)150150144150150150

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました