ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンフック(大) ルーバー用 SFN-14L

ペンフック(大) ルーバー用

通常単価(税別)
2,193円
税込単価
2,412円
通常出荷日:3日目

ルーバーパネル用オプションフック。【特長】・ルーバーパネルの用途に適したフックが豊富に揃っている。・取...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • その他
    オプション
  • 適合パネル
    ルーバーパネル用
  • セット内容
    抜け止めビス1本付
  • 許容荷重 (kg)
    2
  • ピッチ (mm)
    45(2010年モデル)
  • 補足説明
    旧タイプ39ピッチ商品には取付不可です。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 画像は使用例です。

型番:

SFN-14L
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ペンフック ルーバー用の外観・寸法

ペンフック ルーバー用

ペンフック ルーバー用の仕様

型番:SFN-14L
適合パネル:ルーバー用
許容荷重:2kg
抜け止めビス1本付。

図面

SFN-14L

SFN-14Lの仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
その他
オプション
適合パネル
ルーバーパネル用
セット内容
抜け止めビス1本付
許容荷重(kg)
2
ピッチ(mm)
45(2010年モデル)
補足説明
旧タイプ39ピッチ商品には取付不可です。
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFN-14L

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,193円
( 2,412円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ルーバーパネル用オプションフック。
【特長】
・ルーバーパネルの用途に適したフックが豊富に揃っている。
・取付も簡単で抜け止めビスも1本付属している。
【用途】
・工具等様々な物を引っ掛けるときに。
・ペン、カッター等専用のフックに。

ご注意

  • 画像は使用例です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンフック(大) ルーバー用の型番SFN-14Lのページです。 型番SFN-14Lに関する仕様情報を記載しております。
ペンフック(大) ルーバー用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取付けピッチはどれくらいですか?
A
45ピッチ、旧タイプ39ピッチには取付け出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンフック(大) ルーバー用
フック(大)
ルーバーパネル用フック
パネル用アールフック(大)
ロングフック(2本掛け・大) SFN-22B
マルチフック・共通
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格2,193円1,366円1,124円2,180円2,065円1,124円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適合パネルルーバーパネル用共用ルーバーパネル用共用共用パンチングパネル用
セット内容抜け止めビス1本付抜け止めビス1本付抜け止めビス1本付抜け止めビス1本付抜け止めビス2本付固定用ナット付(六角ナットで固定するタイプになります)
許容荷重(kg)222523
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました