ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スーパーツール ベアリングプーラセット部品(内爪) BPJシリーズ |
|
トラスコ中山 "ペコペット" |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
KTC(京都機械工具) ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ |
【特長】・爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。【用途】・ギヤ、プーリー...
詳細を確認【特長】
・爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
【用途】
・ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業に。
【セット内容】
・ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
ギヤープーラG型(プロ用強力型)
4.7通常価格(税別):4,405円~

スーパーツール
ベアリングプーラセット BP15S・BP30S・BP30FS
4.3通常価格(税別):21,374円~

スーパーツール
ギヤープーラG・GL・GT型共通部品 おねじ・めねじ(アダプタ付)
0通常価格(税別):3,184円~

オーエッチ工業
ショートスライドハンマーセット
0通常価格(税別):11,221円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~