ファクトリーサプライ用品技術窓口

アウトドアワゴン

通常単価(税別)
20,037円
税込単価
22,041円
通常出荷日:2日目

【特長】・デイキャンプやピクニック用品など積載できるシンプルなデザインのアウトドアワゴンです。・後方面...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    980
  • 奥行 (mm)
    530
  • 高さ (mm)
    610
  • 最大積載量 (kg/台)
    100
  • 色
    その他
  • 色詳細
    ベージュ
  • JANコード
    4967576551199
  • トラスココード
    414-7741
  • 質量(g)
    11800.0
  • 材質1
    生地部:ポリエステル
  • 材質2
    フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)

型番:

ODW-980-BE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ODW-980-BEの仕様・寸法情報

間口(mm)
980
奥行(mm)
530
高さ(mm)
610
最大積載量(kg/台)
100
色
その他
色詳細
ベージュ
JANコード
4967576551199
トラスココード
414-7741
質量(g)
11800.0
材質1
生地部:ポリエステル
材質2
フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ODW-980-BE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,037円
( 22,041円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デイキャンプやピクニック用品など積載できるシンプルなデザインのアウトドアワゴンです。
・後方面が開けてフラットになる仕様で、長物もデッドスペースなく積載可能です。
・大型タイヤなので、凸凹した悪路でも安定した走行が可能です。
・コンパクトにたためて、上から被せる収納カバー付きです。
【材質】
・生地部:ポリエステル
・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウトドアワゴンの型番ODW-980-BEのページです。 型番ODW-980-BEに関する仕様情報を記載しております。
アウトドアワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アウトドアワゴン
ワンタッチワゴン WTWシリーズ
ファイルワゴン TFW-550
樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ
樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ
樹脂カート モービルワークセンター
メーカーアイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山エレクターエレクターエレクター
通常価格20,037円22,638円 -15,961円40,802円63,305円124,032円
通常出荷日2日目1日目〜1日目4日目1日目1日目
間口(mm)980-570860829775
奥行(mm)530-449469506514
高さ(mm)610700720959851854
最大積載量(kg/台)100-50136.1226.8113.4
色その他ホワイトホワイトホワイトブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました