ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライン引き15A G1753

ライン引き15A

  • 商品タイプ
    関連部品
  • ライン幅 (cm)
    5、7.6
  • 概算距離 (m)
    375
  • 容量 (kg)
    15(炭カル)
  • かくはん器
    ゴム羽根
  • タイヤ径 (cm)
    16.5
  • トラスココード
    362-9294
  • 幅 (cm)
    25.5
  • 奥行 (cm)
    26.5
  • ハンドル高 (cm)
    95
  • 本体高 (cm)
    52
  • 質量 (kg)
    3.8
  • 主材質
    スチール

ご注意

  • 概算距離は目安です。
  • 湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。

型番:

G1753
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
型番:G1753
・サイズ:幅25.5×奥行26.5×ハンドル高さ95cm(本体高さ52cm)
・タイヤ(cm):16.5
・概算距離(炭カル5cm幅)(m):375
・ライン幅(cm):フィールド5cm、野球7.6
・ゴム羽根かくはん器
・ライン幅選択ガイド付
・容量(kg):炭カル15
・材質:スチール

G1753の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
ライン幅(cm)
5、7.6
概算距離(m)
375
容量(kg)
15(炭カル)
かくはん器
ゴム羽根
タイヤ径(cm)
16.5
トラスココード
362-9294
幅(cm)
25.5
奥行(cm)
26.5
ハンドル高(cm)
95
本体高(cm)
52
質量(kg)
3.8
主材質
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
G1753
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,798円
( 20,678円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭カル15kgの大容量です。
・粉の補充作業を軽減します。
・粉が安定して出やすいゴム羽根かくはん器構造です。
【用途】
・グランド整備等に。
【材質】
・主材:スチール

ご注意

  • 概算距離は目安です。
  • 湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライン引き15Aの型番G1753のページです。 型番G1753に関する仕様情報を記載しております。
ライン引き15Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライン引き15A
ライン引き(卵殻)
ライン引きサッカー/フィールド
ライン引き野球/フィールド
ライン引き7.5S
サンドウエイト
メーカーTOEI LIGHTTOEI LIGHTTOEI LIGHTTOEI LIGHTTOEI LIGHTTOEI LIGHT
通常価格18,798円14,322円30,060円30,060円13,075円24,408円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目7日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
ライン幅(cm)5、7.65、7.65、115、7.65、7.6-
概算距離(m)375200750750200-
容量(kg)15(炭カル)7.5(炭カル)25(炭カル)25(炭カル)7.5(炭カル)-
かくはん器ゴム羽根ゴム羽根ゴム羽根ゴム羽根ゴム羽根-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました