ファクトリーサプライ用品技術窓口

磁束密度計 テスラメータ TM-901

通常単価(税別)
122,808円
税込単価
135,089円
通常出荷日:1日目

【特長】・交流磁束密度測定の周波数対応領域40~500Hzです・バックライトの追加で、暗所でも作業性が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4544554016019
  • トラスココード
    560-2619
  • コード長さ(m)
    1
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    143
  • 測定レンジ(mT)
    0~3000.0
  • 電源(V)
    単三形電池4本(マンガン/アルカリ/充電式電池 (アルカリ電池推奨))(付属)・外部電源:5~6(USB給電)
  • 幅(mm)
    64
  • 分解能力(mT)
    0.01
  • 質量(g)
    290.000

ご注意

  • USBケーブル、アナログ出力ケーブルはお客様にてご用意下さい。
  • 付属の電池はモニター用ですので、電池寿命に満たない場合があります。

型番:

TM-901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TM-901の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4544554016019
トラスココード
560-2619
コード長さ(m)
1
奥行(mm)
36
高さ(mm)
143
測定レンジ(mT)
0~3000.0
電源(V)
単三形電池4本(マンガン/アルカリ/充電式電池 (アルカリ電池推奨))(付属)・外部電源:5~6(USB給電)
幅(mm)
64
分解能力(mT)
0.01
質量(g)
290.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,808円
( 135,089円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交流磁束密度測定の周波数対応領域40~500Hzです
・バックライトの追加で、暗所でも作業性が向上します
・乾電池による連続使用時間向上(160時間→180時間)しました
・USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です
・乾電池・USB給電の電源に対応しています
【用途】
・機械加工後のワークの残留磁気測定
・プレス成型品の残留磁気測定
・脱磁器使用後の残留磁気測定
・マグネットツールの磁束密度測定
・マグネット材料の着磁レベルの確認
・サニタリーマグネットの磁束密度管理
・交流磁気応用製品の検査・開発等

ご注意

  • USBケーブル、アナログ出力ケーブルはお客様にてご用意下さい。
  • 付属の電池はモニター用ですので、電池寿命に満たない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁束密度計 テスラメータ TM-901の型番TM-901のページです。 型番TM-901に関する仕様情報を記載しております。
磁束密度計 テスラメータ TM-901のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁束密度計 テスラメータ TM-901
テスラメータ用プローブ
白色LED照度計 TM-201L
LED照度計 5レンジ切換 TM-209M
安藤計器製工所 土壌用密度計(ボイコース) 検査成績書付 BKY-02-VC
風速温度計
メーカーカネテックカネテックA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)アズワンA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格122,808円43,703円 -25,131円44,825円18,123円19,264円
通常出荷日1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目15日目5日目
商品タイプ関連品-照度計照度計関連品風速計
JANコード4544554016019-----
トラスココード560-2619-----
コード長さ(m)11----
奥行(mm)36-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました