ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ラベルディスペンサー バッテリー仕様 LD3000-BP

通常単価(税別)
200,000
税込単価
220,000
通常出荷日:1日目

【特長】・バッテリー仕様なので、電源のない場所でも使用可能です・フォトセンサーがラベルの端を検知し、ラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベラー
  • 適合ラベルサイズ(長さ×幅) (mm)
    6~76×6~57
  • 最大ラベル外径 (mm)
    152
  • 幅 (mm)
    190
  • 奥行 (mm)
    100
  • 高さ (mm)
    285
  • トラスココード
    269-2921
  • 本体材質
    アルミ
  • 質量 (kg)
    2.7

ご注意

  • 透明基材に無地デザイン非対応です。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

LD3000-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LD3000-BPの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベラー
適合ラベルサイズ(長さ×幅)(mm)
6~76×6~57
最大ラベル外径(mm)
152
幅(mm)
190
奥行(mm)
100
高さ(mm)
285
トラスココード
269-2921
本体材質
アルミ
質量(kg)
2.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LD3000-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200,000
( 220,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリー仕様なので、電源のない場所でも使用可能です
・フォトセンサーがラベルの端を検知し、ラベルの形やピッチを問わず使用可能です
・コンパクトなサイズの本体で省スペースを実現。空間の限られた作業場でも作業を行えます
・ラベルを取ると次のラベルを自動送りできます
・充電時間約3.5時間(新品時)です
・剥離後のライナー巻き取り機構付きなので、クリーンな作業場を維持できます
【用途】
・ラベル貼り作業の効率UP、労務費軽減に
・物流倉庫・工場ラインに
・電源コンセントに限りがある時に
【材質】
・本体:アルミ

ご注意

  • 透明基材に無地デザイン非対応です。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ラベルディスペンサー バッテリー仕様 LD3000-BPの型番LD3000-BPのページです。 型番LD3000-BPに関する仕様情報を記載しております。
電動ラベルディスペンサー バッテリー仕様 LD3000-BPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ラベルディスペンサー バッテリー仕様 LD3000-BP
エルム ラベルディスペンサー
ラベルディスペンサー 幅広ラベル対応モデル
ラベルディスペンサー スタンダードモデル
エルム ラベル剥離機 速度ゆっくりタイプ
剥離機"シールメイトEX II"
メーカーELMELMELMELMELMサトー
通常価格200,00074,700117,78681,225110,74237,593
通常出荷日1日目1日目4日目2日目4日目1日目
商品タイプラベラーラベラーラベラーラベラーラベラーその他
適合ラベルサイズ(長さ×幅)(mm)6~76×6~576~76×6~5712.7~152×6.4~17812.7~152×6.4~1143~152×6~114-
最大ラベル外径(mm)152152305305305-
幅(mm)190155335274274-
奥行(mm)100180274274274-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト