ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。・人体に影響...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,836円 ( 3,120円 ) | 4日目 |
4,075円 ( 4,483円 ) | 1日目 |
2,986円 ( 3,285円 ) | 8日目 |
5,013円 ( 5,514円 ) | 4日目 |
6,618円 ( 7,280円 ) | 8日目 |
10,434円 ( 11,477円 ) | 4日目 |
12,280円 ( 13,508円 ) | 4日目 |
12,280円 ( 13,508円 ) | 8日目 |
16,439円 ( 18,083円 ) | 1日目 |
14,028円 ( 15,431円 ) | 4日目 |
16,355円 ( 17,991円 ) | 1日目 |
14,717円 ( 16,189円 ) | 1日目 |
15,525円 ( 17,078円 ) | 1日目 |
7,470円 ( 8,217円 ) | 1日目 |
9,246円 ( 10,171円 ) | 1日目 |
【特長】
・透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
・人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
【用途】
・静電気に敏感な電子部品の保護。

DESCO JAPAN
静電気シールドバッグ ジップトップタイプ


DESCO JAPAN
SCS 防湿シールドバッグ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

トラスコ中山
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
4.7通常価格(税別):17,448円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):1,003円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):1,291円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):210円~