ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)

  • 商品タイプ
    ミストファン
  • 電源(V)
    その他
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    18000
  • トラスココード
    342-9077
  • 奥行(mm)
    1820
  • 高さ(mm)
    2090
  • 幅(mm)
    1145
  • 噴霧量(L/min)
    35~90
  • 質量(g)
    680000.0
  • 首振り
    左右:350°、上下:-18~+40°
  • 電源詳細(V)
    400

型番:

SFJ-6500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SFJ-6500の仕様・寸法情報

商品タイプ
ミストファン
電源(V)
その他
消費電力(W)(50/60Hz)
18000
トラスココード
342-9077
奥行(mm)
1820
高さ(mm)
2090
幅(mm)
1145
噴霧量(L/min)
35~90
質量(g)
680000.0
首振り
左右:350°、上下:-18~+40°
電源詳細(V)
400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFJ-6500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,072,425円
( 13,279,668円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大量噴霧で埃をキャッチ、 様々な現場の粉塵対策・環境改善に最適です。
・最大毎分90Lの圧倒的噴霧量です。
・最大到達飛距離65mで、驚くほどのミスト直進性能です。
・左右最大350°の首振りと上下58°の首振りが可能で、広大な噴霧範囲を誇ります。
・リモコン操作で、安全な場所から遠隔操作が可能です。
【用途】
・大型解体現場の粉塵対策に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)の型番SFJ-6500のページです。 型番SFJ-6500に関する仕様情報を記載しております。
ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)
ミスト発生機 SFJ-2021 (移動式タイプ)
ミスト発生機 SFJ-3200W-2(移動式タイプ)
ミストファン CLJ-CSA
ミスト発生機 200V 移動式ファンタイプ
スーパー工業 標準高圧ホースセットDigi Mist
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業いけうちスーパー工業スーパー工業
通常価格12,072,425円279,054円1,410,218円483,739円2,545,787円77,902円
通常出荷日5日目4日目8日目8日目11日目9日目
商品タイプミストファン-ミストファンミストファン-関連用品
電源(V)その他100200100--
消費電力(W)(50/60Hz)18000410-210/250--
トラスココード342-9077859-4387--664-9664147-4283
奥行(mm)1820710795-1145-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミストファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました