ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミニウム合金製トラックあおり支柱 TAP-15

アルミニウム合金製トラックあおり支柱

通常単価(税別)
90,363
税込単価
99,399
通常出荷日:4日目

【特長】・保管や積荷に適したコンパクトサイズです。軽量でアルミ製のため、軽量で持ち運びやすいアルミ製で...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    211
  • 高さ(mm)
    2211
  • 品名
    トラックあおり支柱
  • 幅(mm)
    210
  • 取付可能寸法挟み込み厚み(mm)
    30~60
  • JANコード
    4989247597015
  • 質量(g)
    8600.0
  • トラスココード
    248-5319
  • 材質1
    本体:アルミニウム合金
  • 最大負荷重(kg)
    100
  • 取付可能寸法挟み込み高さ(mm)
    300~510

ご注意

  • 2本セットで使用し、親綱は1人で使用ください。

型番:

TAP-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

TAP-15の仕様・寸法情報

奥行(mm)
211
高さ(mm)
2211
品名
トラックあおり支柱
幅(mm)
210
取付可能寸法挟み込み厚み(mm)
30~60
JANコード
4989247597015
質量(g)
8600.0
トラスココード
248-5319
材質1
本体:アルミニウム合金
最大負荷重(kg)
100
取付可能寸法挟み込み高さ(mm)
300~510
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAP-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,363
( 99,399 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管や積荷に適したコンパクトサイズです。軽量でアルミ製のため、軽量で持ち運びやすいアルミ製です。
・固定方法は、あおりの高さ方向で固定します。
【用途】
・トラックに親綱を張る際に。
【材質】
・本体:アルミニウム合金

ご注意

  • 2本セットで使用し、親綱は1人で使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミニウム合金製トラックあおり支柱の型番TAP-15のページです。 型番TAP-15に関する仕様情報を記載しております。
アルミニウム合金製トラックあおり支柱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミニウム合金製トラックあおり支柱
アルミニウム合金製トラックあおり支柱 TAPB-15
親綱支柱
安全屋根支柱用心棒
鉄骨用親綱支柱 LP型
D環止め アルミ製
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション藤井電工タイタンTJMデザインタジマツール
通常価格90,36394,88778,740129,64450,170856
通常出荷日4日目4日目1日目40日目1日目2日目〜
奥行(mm)211255159---
高さ(mm)221117591572---
品名トラックあおり支柱アルミニウム合金製トラックあおり支柱----
幅(mm)210455125---
取付可能寸法挟み込み厚み(mm)30~6020~65----

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト