ファクトリーサプライ用品技術窓口

システム手帳 ダヴィンチ(聖書サイズ) DB3006シリーズ

通常単価(税別)
12,141円
税込単価
13,355円
通常出荷日:11日目

【特長】・手に馴染む柔らかな感触の牛革を使用したシステム手帳です。【用途】・仕事やプライベートの予定管...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    リング綴じ
  • サイズ
    その他
  • 横(mm)
    130
  • 縦(mm)
    190
  • 厚さ(mm)
    23
  • 規格
    聖書サイズ
  • 材質1
    牛革(植物なめし)
  • 質量(g)
    300

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ネイビー
4902562432243
520-7382
1個
グリーン
4902562432250
522-5244
1個
ワイン
4902562432267
522-5279
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,141円
( 13,355円 )
11日目
12,141円
( 13,355円 )
11日目
12,141円
( 13,355円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に馴染む柔らかな感触の牛革を使用したシステム手帳です。
【用途】
・仕事やプライベートの予定管理に。
【材質】
・牛革(植物なめし)
【セット内容】
・付属リフィル ガイドプロテクター2枚、パーソナルプロフィール1枚、ブックマーク1枚、マンスリー(フリー)20枚、ウィークリー(フリー)20枚、ノート20枚、チェックリスト10枚、カードホルダー1枚

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システム手帳 ダヴィンチ(聖書サイズ) DB3006シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システム手帳 ダヴィンチ(聖書サイズ) DB3006シリーズ
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)15MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)24MM
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(A5)
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(A5)20MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(バイブル)
メーカーREIMEIREIMEIREIMEIREIMEIREIMEIREIMEI
通常価格12,141円20,046円22,461円18,473円28,799円22,461円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
商品タイプリング綴じ-----
サイズその他-----
横(mm)130120135195175135
縦(mm)190-----
厚さ(mm)232540353040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト